배터리 조립: 모든 생산 단계에서의 추적 가능성 및 유연성
개별 배터리 셀은 배터리 모듈 그리고 마지막으로 전지 팩으로 조립되어 전기 자동차에 장착됩니다. 배터리 조립 시에는 모든 생산 및 출처 관련 데이터를 완벽하게 추적해야 합니다. 이렇게 해야만 모든 구성 요소의 프로세스 단계를 감시하고, 품질을 보장할 수 있습니다. 발루프는 이러한 작업을 위해 다양한 RFID 시스템을 제공하고 있습니다.
배터리 셀 크기의 변화, 다양한 접점 및 다양한 설치 상태: 배터리 기술은 끊임없이 개발되고 있습니다. 따라서 생산 설비는 지속적인 개발에 맞게 신속하고 유연하게 조정되어야 합니다. 발루프는 이를 위해 유연한 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 인덕티브 커플러를 통해 비접촉식 에너지 및 데이터 전송이 가능합니다. 신속하게 분리할 수 있는 유닛 덕분에 기계식 플러그 컨넥터가 더 이상 필요하지 않으며, 이를 통해 배선 작업을 줄일 수 있습니다. 배터리 제조업에서의 자동화를 통해 최단 시간 내에 새로운 요구 사항을 충족시키고 작업을 유연하게 진행할 수 있습니다.
예를 들어 불규칙성을 초기에 감지하거나 불량한 작동 상태를 방지하기 위해서는 발루프의 LED 신호 라이트인 SmartLight가 이상적인 솔루션을 제공합니다. 또한 당사의 SmartCamera는 배터리 셀의 코드를 정확하게 판독합니다.