인덕티브 커플러를 통한 데이터 및 에너지의 유연한 전송
회전식 인덱싱 테이블에서 데이터를 회전하는 기계 부품에서 고정된 기계 부품으로 전송해야 합니다. 이를 위해 기존에 사용된 수단으로는 슬립 링이 있으나, 이는 기계적으로 과도한 부하를 받으며 마모로 인해 고장과 손실이 발생하는 가동 중단 상태가 유발될 수 있습니다. 발루프의 인덕티브 커플러가 이러한 상황에 대한 정비대책을 제공합니다. 센서와 액추에이터를 위한 에너지와 신호를 최대 5 mm의 공기 틈새까지 안전하고 빠르게 최적의 성능으로 전송합니다. 설치 및 조립 또는 교환은 플러그 앤드 플레이(Plug-and-Play)와 편리한 M12 플러그 연결을 통해 매우 쉽게 수행할 수 있습니다. 따라서 당사의 인덕티브 커플러는 높은 설비 가용 능력, 짧은 사이클 시간과 유연한 작업 진행을 보장합니다.