도장 및 건조 공정: 공정 품질 보장
도장층에서 요구되는 품질을 보장하기 위해 도장층을 도포하는 과정뿐만 아니라 침지와 건조 및 연소 공간에서도 안정적인 공정 절차의 진행이 요구됩니다. 발루프의 강력한 센서는 높은 반복 정확도와 안정적인 측정값을 산출하도록 설계되어 있기 때문에 이러한 작업을 손쉽게 실행할 수 있습니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
도장층에서 요구되는 품질을 보장하기 위해 도장층을 도포하는 과정뿐만 아니라 침지와 건조 및 연소 공간에서도 안정적인 공정 절차의 진행이 요구됩니다. 발루프의 강력한 센서는 높은 반복 정확도와 안정적인 측정값을 산출하도록 설계되어 있기 때문에 이러한 작업을 손쉽게 실행할 수 있습니다.