담수 공급 모니터링
담수는 다양한 세척 영역에서 필요로 합니다. 발루프의 열식 유량 컨트롤러는 지속적으로 물의 흐름을 모니터링하고 측정합니다. LED 또는 디스플레이가 유량을 시각화합니다. 그리고 누수 또는 펌프의 고장을 초기에 감지하여 예상하지 못한 다운타임을 방지합니다. 유량 컨트롤러는 이러한 방식으로 프로세스 보안에 기여합니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
담수는 다양한 세척 영역에서 필요로 합니다. 발루프의 열식 유량 컨트롤러는 지속적으로 물의 흐름을 모니터링하고 측정합니다. LED 또는 디스플레이가 유량을 시각화합니다. 그리고 누수 또는 펌프의 고장을 초기에 감지하여 예상하지 못한 다운타임을 방지합니다. 유량 컨트롤러는 이러한 방식으로 프로세스 보안에 기여합니다.