접합: 접합 프로세스의 일관된 높은 품질 보장
경량 구조화 추세로 인해 접합 기술은 혁신적인 신기술 영역이 되었습니다. 기존 강철 외에도 알루미늄, 고강도 스틸과 섬유 복합재와 같은 경금속이 더 많이 사용되고 있습니다. 여러 재료를 안전하게 결합하기 위해 새로운 접합 기술이 사용됩니다.
리벳팅, 클린칭, 나사 고정 및 접합: 특히 접착 기술은 다른 접합 기술을 더 많이 대체하고 있습니다. 무엇보다 현대의 자동차는 약 15 ~ 18 kg의 접착제로 이루어져 있습니다. 앞 유리 및 뒤 유리를 접착하는 방식은 더 이상 드문 것이 아닙니다. 접착이 약한 부분으로 인해 안전이 위협받을 수 있기 때문에 이 기술에서 특히 높은 정밀도가 필요합니다. 또한 사용된 접착제를 혼동한 경우에는 심각한 결과가 초래될 수 있으며, 제품 리콜로 이어질 수 있습니다.