용접: 용접 프로세스를 안전하게 감시하고 설비 가용 능력을 높입니다.
요즘에는 최종 제품에 대한 품질 확인만으로는 충분하지 않습니다. 품질 관리는 제조 과정에서부터 시작됩니다. 이 과정을 정확하게 감시해야만 편차가 발생했을 때 적시에 대응하고, 비용이 높은 보수 작업 및 교정 작업을 방지할 수 있습니다. 발루프의 지능형 SmartCamera는 예를 들어 용접 이음새를 감시할 때 시각적인 검사를 통해 높은 제품 품질과 효율적인 생산 프로세스를 보장합니다. 또한 발루프의 IO-Link 신호인 SmartLight로 센서의 출력 신호를 시각화하여 설비 상태를 감시할 수 있습니다. 이를 통해 진행 현황, 프로세스 및 불규칙성을 적시에 감지하고 부정적인 운영 상태가 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.
용접 중에는 까다로운 상황이 발생할 수 있습니다. 불꽃 또는 금속 및 용접 스패터로 인해 열 손상이 발생하거나, 센서 및 케이블에 달라 붙어서 기능을 손상시킬 수 있습니다. 발루프의 해당 프로그램에는 적합한 케이블 및 액세서리와 함께 용접 스패터에도 견고한 다양한 센서가 포함되어 있습니다. 특수강 표면 또는 세라믹 코팅을 통한 뛰어난 견고성을 자랑하는 이 센서는 용접 영역에 직접 사용할 수 있습니다. 이를 통해 생산 시 품질과 설비 가용 능력이 향상됩니다. 또한 용접 응용 분야에 최적화된 E/A 및 네트워크 모듈은 전기 간섭 영역에서 안전한 신호 전송을 보장합니다.