- Vynikající senzory a síťové technologie pro obalový, potravinářský, nápojový, farmaceutický a kosmetický průmysl.
- Automatizace v polovodičovém průmyslu
- Ocelářský a hutní průmysl
- Obrábění kovů
- Technika pohonů
- Life Science
- Mobilní pracovní stroje
- Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé
- Fluidní technika
- Průmysl plastů
- Výroba energie
- Automatizace intralogistiky: zvýšení efektivity a propustnosti
- Bílé zboží
- Elektronický průmysl
- Revoluce v automatizaci výroby baterií: zajištění maximální efektivity a kvality
- Pneumatikárenský průmysl
- Dopravní inženýrství
Spolehlivé vypínání fluidních pohonů
Řešení „vše v jednom“ pro připojení snímačů a aktorů
![Spolehlivé vypínání fluidních pohonů](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-fluid-drives-safely.jpg/c6bae1ed486b162c96258bdd5d055cf0.jpg)
Bezpečnost u pneumatických a hydraulických os a aktorů zajišťuje náš galvanicky oddělený modul vstup/výstup. Toto řešení „vše v jednom“ vám poskytuje možnost připojit k jednomu modulu jak snímače, tak aktory. Zpětné hlášení polohy válců je realizováno přes senzorový segment.
Současně můžete přes samostatně odpojitelný bezpečnostní obvod bezpečně odpojit aktorový segment, neboť je vstupní/výstupní modul IO-Link rozdělen do dvou galvanicky oddělených segmentů. Pro bezpečné odpojení napájecího napětí aktorového segmentu je zapotřebí externí bezpečnostní zařízení. Pak lze s tímto modulem realizovat bezpečnostní funkce až do SIL2 podle normy EN 62061. Pro použití je dobré vědět: Robustní kovový kryt v provedení IP 67 je vhodný i pro zvlášť nepříznivé prostředí.
Přes IO-Link a stavové kontrolky LED je možné provádět diagnostiku. Také kvalitu signálu IO-Link můžete spolehlivě monitorovat. Pomocí modulu je možné obsluhovat až osm digitálních vstupů a výstupů. Pokud dojde k přerušení spojení IO-Link, přejdou výstupy do předdefinovaných stavů, které zůstanou zachovány až do obnovení spojení přes IO-Link. Díky tomuto jednoznačnému stavu stroje můžete bez referenčního chodu dále vyrábět, a ušetřit tak cenný čas, jakmile se opět obnoví spojení.
Aktuální stav válce, podavače nebo saní je jasně vizualizován signálním majákem SmartLight integrovaným do sítě IO-Link.
(1) Řízení propojeno s modulem IO-Link Master (2) Modul IO-Link Master (3) Modul vstup/výstup BNI IOL-355 (4) Napájení s odděleným proudovým okruhem snímačů/aktorů (5) Bezpečnostní relé pro bezpečné vypínání aktorového segmentu (6) Ventilový blok (7) Hydraulický aktor, např. pohon válce s indukčními snímači odolnými vůči vysokému tlaku BHS pro snímání polohy (8) Pneumatické aktory, např. válce nebo podavače se snímači magnetického pole BMF (9) Signální maják SmartLight pro vizualizaci stavu systému