- Mnohostranné spektrum výkonu – s IO-Link
- Snímání polohy pístů a ventilů v hydraulice
- Přesné systémy zpětné vazby pro všechny hydraulické válce
- Samostatný hydraulický kompaktní pohon
- Od hydraulického systému k digitálnímu řešení pohonu
- Inteligentní pneumatický pohon
- Spolehlivé vypínání fluidních pohonů
Od hydraulického systému k digitálnímu řešení pohonu
Propojeno v síti a vysoce flexibilní
Univerzální snímače a aktory řeší nejrůznější úkoly a poskytují prostřednictvím standardizovaného protokolu IO-Link (IEC 61131-9) informace a hodnoty v digitální formě. Přitom se přes IO-Link Master komunikuje s úrovní Feldbus a s řízením.
Předávaná data poskytují navíc informace pro diagnostiku, lze je dokumentovat a přímo vizualizovat nebo přímo v cloudu analyzovat.
Toto řešení s IO-Link vám poskytuje podstatné výhody
jednoduchá instalace s již připravenými standardními kabely
vysoká hospodárnost díky cenově příznivým nestíněným standardním kabelům
signály bez rušení díky digitálnímu rozhraní
jednoduchá manipulace, protože software pro parametrizaci a servisní data není specifický pro určitého výrobce
snadné monitorování, analyzování, dokumentování, protože jsou k dispozici individuální servisní data
(1) Řízení strojů (2) Analyzování, dokumentování dat v cloudu (3) Monitorování, vizualizace snímaných dat (4) Autonomní osy na úrovni Feldbus (5) Snímání průtoku kapalných médií s termickými hlídači průtoku BFF (6) Měření teploty snímači teploty BFT (7) Parametrizace ventilů přes IO-Link (8) Měření tlaku snímači tlaku BSP (9) Kontinuální snímání hladiny magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy BTL (10) Kontrola hladiny prostřednictvím snímání mezních hodnot kapacitními snímači BCS