Základní konfigurátor pro váš systém RFID
Bez hlubších znalostí technologií RFID si můžete sestavit individuální řešení pomocí základního konfigurátoru společnosti Balluff. Po zodpovězení různých otázek týkajících se detekčního rozsahu aplikace, požadované frekvence, komunikačního rozhraní a dalších vlastností je vám k dispozici portfolio přizpůsobené vašim potřebám, které si můžete vybrat. Tímto způsobem si můžete snadno vytvořit systém RFID, který bude přesně odpovídat vašim požadavkům. Stačí postupovat podle otázek uvedených v konfigurátoru.
Při montáži nosiče dat hraje roli montážní situace a kovové povrchy v bezprostřední blízkosti. Aby bylo dosaženo požadované vzdálenosti čtení/zápisu, musí být nosič dat namontován v kovovém prostředí v určité vzdálenosti od oceli (B) a ve vymezené volné zóně (A).
Volná zóna označuje boční vzdálenost, ve které je nosič dat namontován v kovovém prostředí, aby bylo dosaženo definované vzdálenosti čtení/zápisu.
Kromě volné zóny je třeba pro optimální funkci zohlednit i vzdálenost mezi nosičem dat a ocelovým povrchem.
Jedná se o vzdálenost mezi čtečkou/zapisovačem a značkou RFID.
Min []
Max []
Čtecí vzdálenost mezi čtecí/zapisovací hlavou a nosičem dat.
Sledovatelnost výrobních a montážních dílů
- Spolehlivá identifikace v kovovém prostředí
- Nosiče dat ve speciálním provedení, jako jsou šrouby pro optimální upevnění k obrobku.
- Decentralizované ukládání dat přímo na obrobku
Snadná identifikace nástrojů 2.0
- Dodatečné řešení pro identifikaci nástrojů.
- Požadavek: rozhraní USB na stroji
- Žádný zásah do řízení stroje
- Jednoduché a rychlé uvedení do provozu bez prostojů
Detekce vyměnitelných dílů
- Robustní nosiče dat v různých provedeních a s různými koncepcemi montáže
- Čtecí/zapisovací hlavy různých velikostí v závislosti na požadovaných rozsazích a stávajících prostorových podmínkách.
- Malé až velké čtecí rozsahy
Ochrana proti plagiátorství
- Různé bezpečnostní mechanismy, např. normalizovaná norma ISO 15693 s ochranou proti zápisu nebo heslem, jakož i norma ISO 14443 s identifikátorem specifickým pro výrobce.
- Malá provedení pro stísněné prostory
Dopravní systém do velikosti objektu 1 m
- Rámové antény RFID v různých provedeních pro různé čtecí rozsahy.
- Vysokoteplotní datové nosiče v různých konstrukcích a velikostech paměti.
- Vysoký výkon díky univerzální vyhodnocovací jednotce BIS V, která je k dispozici pro všechny běžné sběrnicové systémy.
Jednostranný čtecí bod UHF s dosahem 50 cm
- Dosahy do 50 cm
- Čtečka s krátkou vzdáleností BIS U IO-Link v kombinaci s hlavním modulem BNI.
- Snímání několika datových nosičů v jednom procesu
Přístup a řízení přístupu
- Datové nosiče ve formě klíčenek, karet nebo jako štítky, které se připevňují na průkazy společnosti.
- Čtecí/zapisovací hlava se standardním/PC rozhraním pro snadné připojení ke strojním terminálům.
- Různé bezpečnostní mechanismy, např. standardizovaná norma ISO 15693 s ochranou proti zápisu nebo heslem, jakož i norma ISO 14443 s identifikátorem specifickým pro výrobce.
Tunelová aplikace s dosahem 1 m
- Dosahy až 1 metr
- Vysoce výkonná vyhodnocovací jednotka BIS U-61xx pro použití až se čtyřmi pasivními anténami střední velikosti.
- Získávání mnoha datových nosičů v jednom procesu
- Centrální ukládání dat v nadřazeném IT systému
Aplikace brány s dosahem 2-3 m
- Dosahy 2-3 metry
- Vysoce výkonná vyhodnocovací jednotka BIS U-61xx pro použití až se 4 velkými pasivními anténami.
- Získávání mnoha nosičů dat v jednom procesu
- Centrální ukládání dat v nadřazeném IT systému
Dopravní vozidlo bez řidiče
- Ploché, velké datové nosiče pro umístění na zemi.
- Dlouhý čtecí dosah a vysoká přenosová rychlost pro dynamický přenos dat za chodu.
Jednostranný čtecí bod UHF s dosahem 1 m
- Dosah až 1 m
- Čtečka s krátkým dosahem BIS VU-320 v kombinaci s multifrekvenční vyhodnocovací jednotkou RFID BIS V
- Zachycení až 50 tagů v jedné operaci
Dopravní systém do velikosti předmětu 100 mm
- Nosiče dat v různých provedeních a velikostech pro montáž do stísněných prostorů
- Robustní nosiče dat odolné vůči médiím ze skla nebo PEEK.
- Čtecí/zapisovací hlavy ve válcovém a malém provedení
Řešení RFID s IO-Link
- Široké portfolio pro různé čtecí rozsahy a podmínky prostředí
- Mimořádně úsporné a flexibilní použití
- Možnosti parametrizace a diagnostiky prostřednictvím IO-Link
Různé frekvence znamenají různé provozní rozsahy, protože frekvence určuje rozsah. Frekvence navíc ovlivňuje chování spoje.
Abychom vám mohli co nejlépe pomoci, zkopírujte prosím z lišty prohlížeče adresu URL vašeho dotazu a uveďte tento odkaz ve svém dotazu.
Váš systém
Abychom vám mohli co nejlépe pomoci, zkopírujte prosím z lišty prohlížeče adresu URL vašeho dotazu a uveďte tento odkaz ve svém dotazu.