로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

어셈블리: 품질 및 트레이서빌리티 보장

어셈블리에서는 다수의 개별 부품을 사용하여 엔진이 완성됩니다. 엔진은 여러 과정을 거치면서 완성되고, 높은 품질 기준에 따라 최종 점검됩니다. 부분적으로 다양한 엔진 모델이 어셈블리 라인에서 생산되기도 합니다. E-모빌리티로 인해 이 과정은 더욱 복잡하게 나타납니다. 내연기관 모델과 전기 구동장치 모델이 한 개의 라인에서 생산되기 때문입니다. 작업자들은 생산 라인의 전체적인 상황을 확인해야 합니다. 이와 관련하여 트레이서빌리티와 품질 관리가 필요합니다. 발루프의 다양한 제품을 사용하면 보다 쉽게 작업할 수 있습니다: 발루프 RFID 시스템은 다양한 가공 과정의 무수한 정보들을 신속하고 정확하게 수집합니다. 발루프 머신 비전 제품은 프로세스가 진행되는 중에도 자동화된 품질 점검을 실시할 수 있고, 발루프 스마트 라이트는 작동 상태를 유연하게 보여줍니다.

어셈블리 관련 적용 사례