생산 및 품질 관련 데이터의 자동 기록
발루프 RFID 시스템은 조립 생산 설비의 모든 작업과정을 빠짐없이 정확하게 기록할 수 있는 최고의 솔루션입니다. 엔진 블록에 설치되는 RFID 데이터 캐리어는 전체 어셈블리 프로세스가 진행되는 동안 작동합니다. 개별 과정을 거칠 때마다 모든 관련 제품 및 주문 데이터가 리더기를 통해 판독되어 추가됩니다. 따라서 전체 과정이 실시간으로 빠짐없이 기록되며, 프로세스를 항시 확인할 수 있습니다. 읽기 및 쓰기는 자동으로 진행되므로 수동 작업과정과 잠재적인 고장 원인을 줄일 수 있습니다. 발루프의 고속 RFID 시스템은 ISO 15693 표준보다 최대 8배 빠릅니다. 따라서 단시간에 다량의 데이터를 처리할 수 있습니다. 그 결과, 사이클 타임을 줄이고 적용률을 높일 수 있습니다.