품질 관리 자동화
산업용 카메라는 파워 트레인 어셈블리에서 형상 점검, 완성도 검사 등의 품질 관리 작업을 수행하고, 사람보다 빠르고 정확하게 처리합니다. 일반적인 적용 사례로는 씰링 O-링의 존재 유무 및 올바른 안착 점검 등이 있습니다. 통합식 위치 추적 기능 덕분에 부품이 센서의 다양한 위치를 통과하더라도 정확한 점검이 가능합니다. 또한 발루프 산업용 카메라는 다양한 버전과 안전조치 강화로 인해 거의 모든 자동차 부품에 사용되는 바코드와 데이터 매트릭스 코드를 판독합니다. 산업용 카메라는 간단하게 공급 시스템에 통합할 수 있으며, 부품과 구성장치의 100% 인라인 점검을 가능하게 해줍니다. 또한 콤팩트한 디자인의 산업용 카메라는 기존 센서와 거의 동일하게 간편한 방식으로 조작할 수 있습니다.