열 프레스 - 최고의 품질 보장
그린 타이어는 가황처리를 위해 열 프레스기로 이동하며 원하는 형태와 특성이 부여됩니다. 최대 22bar 수준의 압력과 165-200도 사이의 온도가 가해집니다. 높은 내구성을 갖춘 고정밀 위치 측정 센서는 이러한 조건에서도 높은 품질의 타이어를 생산합니다. 전체 타이어 생산 사이클에 걸쳐 발루프의 수동 코드 리더기 또는 자동화 RFID 시스템은 적용하여 안정적인 식별 및 이력관리를 할 수 있습니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
그린 타이어는 가황처리를 위해 열 프레스기로 이동하며 원하는 형태와 특성이 부여됩니다. 최대 22bar 수준의 압력과 165-200도 사이의 온도가 가해집니다. 높은 내구성을 갖춘 고정밀 위치 측정 센서는 이러한 조건에서도 높은 품질의 타이어를 생산합니다. 전체 타이어 생산 사이클에 걸쳐 발루프의 수동 코드 리더기 또는 자동화 RFID 시스템은 적용하여 안정적인 식별 및 이력관리를 할 수 있습니다.