IO-Link 컨버터로 통신 표준 현대화
IO-Link 컨버터로 RS232 장치 모델 (예: 휴대용 코드 리더) 을 고가의 RS232 카드를 사용하지 않고 기존의 제어 시스템 에 통합시킬 수 있습니다. 이를 통해 장비 간의 일관된 통신 및 컨트롤러와의 양방향 데이터 전송이 보장됩니다. 또한 IO-Link 를 사용하면 중앙에서 모든 장비를 안정적으로 모니터링하고 쉽고 빠르게 세팅할 수 있습니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
IO-Link 컨버터로 RS232 장치 모델 (예: 휴대용 코드 리더) 을 고가의 RS232 카드를 사용하지 않고 기존의 제어 시스템 에 통합시킬 수 있습니다. 이를 통해 장비 간의 일관된 통신 및 컨트롤러와의 양방향 데이터 전송이 보장됩니다. 또한 IO-Link 를 사용하면 중앙에서 모든 장비를 안정적으로 모니터링하고 쉽고 빠르게 세팅할 수 있습니다.