타이어 성형기 : 최대 수준의 생산성 달성
성형 공정은 성형기에 여러 재료 층을 조립하면서 타이어의 형태로 만드는 일입니다. 생산성 향상의 관건은 생산 시간의 단축이며 센서 시스템을 적용함으로써 가능합니다. 컨베이어 벨트의 tilt 움직임을 기울기 센서로 제어하며 광학센서로는 재료 층의 늘어짐 정도를 제어하며 선형 위치 측정 시스템으로 슬라이드의 위치를 정확하게 설정합니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
성형 공정은 성형기에 여러 재료 층을 조립하면서 타이어의 형태로 만드는 일입니다. 생산성 향상의 관건은 생산 시간의 단축이며 센서 시스템을 적용함으로써 가능합니다. 컨베이어 벨트의 tilt 움직임을 기울기 센서로 제어하며 광학센서로는 재료 층의 늘어짐 정도를 제어하며 선형 위치 측정 시스템으로 슬라이드의 위치를 정확하게 설정합니다.