프레스 라인의 접근 안전 장치
공구 교환 중에 공구가 레일을 통해 프레스로 이동할 경우, 이 영역이 보호되어야 합니다. 발루프의 비접촉식 보호 장치는 손가락, 손 또는 신체를 감지하고 위험이 발생하기 전에 프로세스를 중단합니다. 굴절 미러를 통해 교환 영역의 세 측면을 보호할 수 있습니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
공구 교환 중에 공구가 레일을 통해 프레스로 이동할 경우, 이 영역이 보호되어야 합니다. 발루프의 비접촉식 보호 장치는 손가락, 손 또는 신체를 감지하고 위험이 발생하기 전에 프로세스를 중단합니다. 굴절 미러를 통해 교환 영역의 세 측면을 보호할 수 있습니다.