스키드를 정확하게 배치
발루프의 근접 센서는 안정적으로 도장 스키드를 정확한 위치에 배치합니다. 해당 근접 센서는 연결부가 회전이 가능하여 넓은 감지 거리를 보장합니다. 또한 활성면을 쉽게 전환할 수 있어 설치가 쉽고 유동적입니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
발루프의 근접 센서는 안정적으로 도장 스키드를 정확한 위치에 배치합니다. 해당 근접 센서는 연결부가 회전이 가능하여 넓은 감지 거리를 보장합니다. 또한 활성면을 쉽게 전환할 수 있어 설치가 쉽고 유동적입니다.