안정적인 스키드 이력 관리
RFID 시스템은 도장 직전에 차체를 식별하여 정확한 색상이 도장될 수 있도록 보장합니다. 견고한 디자인의 데이터 캐리어는 스키드에 부착된 상태로 전체 도장 공정을 이동하며 전체 과정을 기록합니다. 그리고 건조 공정에서 여러 화학 물질, 페인트 및 200 °C 이상의 고온을 견딥니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
RFID 시스템은 도장 직전에 차체를 식별하여 정확한 색상이 도장될 수 있도록 보장합니다. 견고한 디자인의 데이터 캐리어는 스키드에 부착된 상태로 전체 도장 공정을 이동하며 전체 과정을 기록합니다. 그리고 건조 공정에서 여러 화학 물질, 페인트 및 200 °C 이상의 고온을 견딥니다.