자기 엔코더로 정밀한 위치 선정 보장
발루프의 자기 엔코더는 타이어 성형에 사용되는 슬라이드를 정확하게 위치 선정을 합니다. 콤팩트한 디자인으로 어디든지 간편하게 설치할 수 있으며 협소한 공간도 문제 없습니다. 비접촉 방식으로 제품의 마모가 발생하지 않아 긴 제품 수명 기간과 유지 보수를 위한 가동 중지 시간이 발생하지 않습니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
발루프의 자기 엔코더는 타이어 성형에 사용되는 슬라이드를 정확하게 위치 선정을 합니다. 콤팩트한 디자인으로 어디든지 간편하게 설치할 수 있으며 협소한 공간도 문제 없습니다. 비접촉 방식으로 제품의 마모가 발생하지 않아 긴 제품 수명 기간과 유지 보수를 위한 가동 중지 시간이 발생하지 않습니다.