기울기 센서로 지속적인 재로 공급 보장
타이어 성형기는 지속적으로 재료 층을 공급해야 합니다. 발루프의 기울기 센서는 컨베이어 벨트의 tilt 움직임을 제어하여 기능을 수행하며 지속적인 추적이 가능합니다. 내구성이 뛰어난 콤팩트한 사이즈의 금속 하우징의 기울기 센서는 열악한 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 센터링 기능이 있어 장소에 구애 받지 않고 설치할 수 있습니다.
RFID 시스템은 모든 생산 단계를 투명하고 추적 가능하게 만드는 데 사용되므로 현대 생산의 요구 사항을 실현하고 모든 데이터를 항상 주시하는 데 핵심적인 요소입니다.
더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서에서 인터넷까지 원활한 통신이 필요합니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 제공하는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 레벨에 걸쳐 데이터를 전송하는 인프라가 필요합니다.
타이어 성형기는 지속적으로 재료 층을 공급해야 합니다. 발루프의 기울기 센서는 컨베이어 벨트의 tilt 움직임을 제어하여 기능을 수행하며 지속적인 추적이 가능합니다. 내구성이 뛰어난 콤팩트한 사이즈의 금속 하우징의 기울기 센서는 열악한 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 센터링 기능이 있어 장소에 구애 받지 않고 설치할 수 있습니다.