BUS000M
Ultraljudsgivare med analog utgång
Typkod:
BUS M18K0-XBFX-060-S04K
Den här produkten finns för närvarande inte tillgänglig i vår webshop. Vänligen kontakta oss.
Förfrågan om kontakt
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BUS004M
BUS M18M1-XB-12/100-S92G
- Analog utgång
- Analog, ström 4–20 mA
- Anslutning
- Kontakter, M12x1, 4-polig
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- Epoxid ihålig kula av glas
- Räckvidd
- 100–600 mm
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE - Omgivningstemperatur
- -15...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Repeternoggrannhet
- 0,2 % FS
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04