GigE Vision-kameror
Industriella kameror
Tillgänglig i:
4 Versioner
Gigabit Ethernet-industrikameror är kända för sin tillförlitliga prestanda. Kamerornas modulära design möjliggör ett brett utbud av kamerakonfigurationer och funktioner, till exempel varianter med ett utökat temperaturområde eller med IP67-skyddsklass. Kamerorna är kompatibla med standarderna GenICam och GigE Vision. Drivrutiner finns tillgängliga för Windows och Linux. Dessutom stöder kamerorna alla bildbehandlingsbibliotek från tredje part som är kompatibla med GigE Vision.
De viktigaste fördelarna
- universellt Gigabit Ethernet-gränssnitt för snabb dataöverföring
- utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer från VGA till 31,5 MPixel
- integrerade Smart Features för avlastning av CPU
- internt bildminne för förlustfri bildöverföring
- stort urval av I/O-alternativ, objektivanslutningar, filter
- enkel integration tack vare Software Development Kit
4 Versioner
Beställningskod | Kapslingsklass | Gränssnitt | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Höljematerial | Dataminne | Godkännande/överensstämmelse | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0 - StandardBVS CA-GX0 - Standard |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP galvaniskt delad | 4 x PNP hög sida | Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |
BVS CA-GX0 - Standard PoEBVS CA-GX0 - Standard PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 2x PNP galvaniskt delad | 2x PNP galvaniskt delad | Aluminium, med pulverbeläggning | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 |
IP67 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP galvaniskt delad | 4 x PNP hög sida | Aluminium, med pulverbeläggning | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP galvaniskt delad | 4 x PNP hög sida | Aluminium, med pulverbeläggning | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.