BVS-Cockpit
Setup and configuration

Tillgänglig i:
1 Versioner
Med det väl genomtänkta användargränssnittet BVS-Cockpit kan ni enkelt och smidigt ställa in och styra smartkameror och industrikameror. Alla viktiga funktioner visas på skärmen. För respektive verktyg visas endast de parametrar som är viktiga för inställningen, så att ni bekvämt kan anpassa både våra smartkameror och industrikameror efter era krav. Tack vare möjligheten att kombinera med olika maskinvaror är lösningarna skalbara.
Vårt lättöverskådliga användargränssnitt BVS-Cockpit hjälper vid installation och styrning på Windows-baserade enheter. Därmed går det att konfigurera och styra de anslutna industrikamerorna via egen dator.
Användning: för upp till åtta industrikameror
Systemkrav: processor med 2 GHz Dual Core och 2 GB arbetsminne
Webbläsare som stöds: Mozilla Firefox (Version 24), Google Chrome (Version 32.0), Windows Internet Explorer (Version 10)
Operativsystem som stöds: Windows 7 (64 bit) eller senare
Befintliga system för upp till fyra kameror kan uppgraderas till åtta kameror om man utökar licensen.
1 Resultat
Beställningskod | Pris | Kort beskrivning | Leveransomfattning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS – Balluff Vision SolutionsBAI BVS – Balluff Vision Solutions |
BVS Cockpit-licensutökningar för Balluff SmartVision-produkter |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.