Plunger Probe-lösningar
Mekaniskt skydd
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718090.png)
Tillgänglig i:
37 Versioner
Våra Plunger Probe-lösningar har ett fast stopp och en robust design för användning i tuffa miljöer. De passar utmärkt för svets- och stansanläggningar och vid kontrollerad utmatning av arbetsstycken. Komplett sats med givare, hölje och fjädrar. Dessutom kan du välja mellan flera nocktyper som till exempel rund, plan, mejsel och M6-gänga samt tre fjäderspänningar (låg, medel och hög). Oavsett vilken så ger det tvådelade höljet enklare underhåll.
Särskilda egenskaper
- tillförlitlig och med lång livslängd, även i smutsiga miljöer
- enkelt givarbyte för rengöring och underhåll
- exakt avkänningspunkt
- många olika storlekar och former för individuella tillämpningar
- Tillbehör till de gängade varianterna: plan överdel, M4, M6, M8, M10
Tillgänglighet
37 Versioner
Beställningskod | Material | Användning | Mått | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
![]() BAM009LBES 08-FA-49 |
Rostfritt stål | för induktiva givare Ø 4, för induktiva givare BES M8 | Ø 8 x 57 mm | |
![]() BAM009MBES 08-FA-89 |
Rostfritt stål | för induktiva givare Ø 4, för induktiva givare BES M8 | Ø 8 x 97 mm | |
![]() BAM009PBES 08-FA-BS-4,0-W |
Aluminium eloxerad, röd | för induktiva givare Ø 4, för induktiva givare BES M8 | 31,8 x 12 x 20 mm | |
![]() BAM009TBES 08-FA-BS-8,0-W |
Aluminium eloxerad, röd | för induktiva givare BES M8 | 31,8 x 12 x 20 mm | |
![]() BAM00AZBES 12-FA-70 |
Rostfritt stål | för induktiva givare Ø 8, för induktiva givare BES M8 | Ø 12 x 78 mm | |
![]() BAM019WBAM FS-XE-004-M8-4 |
Rostfritt stål | för induktiva givare BES M8 | Ø 19 x 53 mm | |
![]() BAM019YBAM FS-XE-003-M5-4 |
Rostfritt stål | för induktiva givare BES M5, för induktiva givare Ø 5 | Ø 19 x 35 mm | |
![]() BAM01AZBAM FS-XE-001-M5-4 |
Rostfritt stål | för induktiva givare BES M5, för induktiva givare Ø 5 | Ø 8 x 35 mm | |
![]() BAM01C0BAM FS-XE-002-D4-4 |
Rostfritt stål | för induktiva givare Ø 4 | Ø 13 x 47 mm | |
![]() BAM022WBAM FS-XE-005-M8-2-01R |
Mässing förkromad Stål Brons Rostfritt stål förkromad | för fast stopp till Plunger Probe | Ø 18 x 125,3 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.