Optik: Aperturer, linser, deflektorer
Reflektorer, fiber, optik
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718079.png)
Tillgänglig i:
46 Versioner
Våra bländare, linser och avböjningsspeglar kan bland annat användas till olika typer av optiska givare och ultraljudsgivare. De kompakta och robusta optikprodukterna utmärker sig genom de enkla installationsmöjligheterna.
Välj mellan flera olika format och utföranden av till exempel plast, aluminium och rostfritt stål.
Särskilda egenskaper
- framtagna och testade för användning med Balluffs givare och fiber
- flera längder och diametrar med olika fokus
- precision och homogena optiska egenskaper
- förstklassiga material och noggrant utförande
Tillgänglighet
46 Versioner
Beställningskod | Funktionsprincip | Utförande | Mått | Brännvidd | Filter | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM000JBFO D10-LA-DC-10 |
Adapter fiber optik | klämhylsa för Ø 1,0 mm | Ø 3,6 x 25 mm | |||
![]() BAM00NMADAPTER BFO 30-A1 |
Adapter fiber optik | Påmonteringsring | Ø 27,5 x 16,7 mm | |||
![]() BAM00NNBFO 02-PK-1 |
Lins | Påmonteringslins | Ø 4 x 11,2 mm | |||
![]() BAM00NPBFO 02-UK-1 |
Deflektor BFO | 90°-optik, 1 spegel i hölje | Ø 4 x 4 mm | |||
![]() BAM00NTBFO 04-FL-2 |
Lins | Påmonteringslins | Ø 6,5 x 15 mm | |||
![]() BAM00P0BFO 08,0-KB-1 |
Klämhållare | Klämma | 16 x 20 x 12 mm | |||
![]() BAM00RRBOS 18-UK-10 |
Deflektor BFO | 90°-optik, 1 spegel i hölje | Ø 23,5 x 23,5 mm | |||
![]() BAM00RTBOS 18-UK-2 |
Deflektor BFO | 90°-optik, 2 speglar i hölje | Ø 23,5 x 23,5 mm | |||
![]() BAM00TYBOS 5-BL-3 |
Bländare BOS | Slitsbländare vertikal | 8,2 x 32,1 x 6,1 mm | |||
![]() BAM00U3BOS 5-BL-8 |
Bländare BOS | Hålbländare | 8,2 x 32,1 x 6,1 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.