Digitala lägesindikatorer
Positionsindikator

Tillgänglig i:
2 Versioner
Med den digitala positionsindikatorn från Balluff kan du snabbt och säkert hantera ett stort antal olika produkter och allt mindre satsstorlekar. Eftersom vår positionsindikator erbjuder halvautomatisk formatjustering med tydlig vägledning för operatören. Denna tydliga vägledning för operatören och den tillförlitliga inställningen av formatet ökar effektiviteten. Formatbytet går inte bara snabbare, utan starttiden och maskinens stilleståndstider minskar också avsevärt.
Specialfunktioner
- Utökad IO-Link-funktionalitet genom Smart Automation Monitoring System SAMS
- Smarta funktioner som övervakning av intern temperatur och luftfuktighet
Tillgänglighet
2 Resultat
Beställningskod | Indikering | Axeldiameter | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
![]() BDG0291BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
Digital display, 12 characters | 20 mm | IP69K, IP68 | |
![]() BDG0292BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
Digital display | 20 mm | IP69K, IP68 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.