Nätaggregat med Heartbeat®
Optimerad och extra effektiv spänningsförsörjning för krävande automationslösningar
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/Heratbeat_20-67_without_IO-Link.png)
Tillgänglig i:
7 Versioner
Våra nätaggregat med Heartbeat®-funktion säkerställer tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning till givare, ställdon, styrningar och HMI. De har utvecklats särskilt för kritiska applikationer med höga krav på kvalitet, livslängd och diagnosmöjligheter. Deras viktigaste kännetecken är komponenter av extra hög kvalitet, lång livslängd och integrerad övervakning.
Tillgänglighet
7 Versioner
Beställningskod | Fastsättning | Nominell utgångsström | Nominell utgångsspänning DC | Kapslingsklass | Anslutning (spänningsförsörjning IN) | Anslutning (spänningsförsörjning UT) | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00ENBAE PS-XA-1W-24-038-601 |
Flänsfastsättning | 3.8 A | 24 V | IP67, med kontakt | 7/8"-Hane | 7/8"-Hona | |
![]() BAE00ETBAE PS-XA-1W-24-080-604 |
Flänsfastsättning | 8 A | 24 V | IP67, med kontakt | 7/8"-Hane | 7/8"-Hona | |
![]() BAE00FLBAE PS-XA-1W-24-080-605 |
Flänsfastsättning | 8 A | 24 V | IP67, med kontakt | 7/8"-Hane | 7/8"-Hona | |
![]() BAE00FWBAE PS-XA-1W-24-038-607 |
Flänsfastsättning | 3.8 A | 24 V | IP67, med kontakt | 7/8"-Hane | 7/8"-Hona | |
![]() BAE00ERBAE PS-XA-1W-24-038-603 |
Flänsfastsättning | 3.8 A | 24 V | IP67, med kontakt | 7/8"-Hane | 7/8"-Hona | |
![]() BAE00FYBAE PS-XA-1W-24-080-606 |
Flänsfastsättning | 8 A | 24 V | IP67, med kontakt | 7/8"-Hane | 7/8"-Hona | |
![]() BAE00EPBAE PS-XA-1W-24-038-602 |
Flänsfastsättning | 3.8 A | 24 V | IP67, med kontakt | 7/8"-Hane | 7/8"-Hona |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.
En Heartbeat®-statusindikering med lysdiod i tre olika färger visar lokalt aktuell belastning, enhetsslitage samt återstående livslängd hos nätaggregatet. Digitala utgångar för larm, stressnivå och livslängd.
Den extra smala konstruktionen av Heartbeat®-nätaggregaten möjliggör yteffektiv montering i kopplingsskåp (IP20-hölje). Det finns även IP67-versioner för försörjning av moduler i decentraliserade strukturer direkt vid förbrukaren.
Särskilda egenskaper
- 24 V, enfas
- 91 W och 192 W (Power Boost max. 288 W)
- kortslutningsskyddad med Powerboost 150 %
- justerbar utgångsspänning
- stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
- Heartbeat® underlättar förebyggande underhåll och tillståndsbaserat underhåll (Industri 4.0)