- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Interruptor de la luz
- Kontrastgivare
- Luminescenssensorer
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska avståndssensorer
- Optiska ramgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflekterande ljusramper
- Sändare/mottagare
Gaffellfotoceller och vinkelfotoceller
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
6 Serie
Gaffelljusbommar med sändare och mottagare i ett plast- eller metallhölje är redan kalibrerade. Detta minskar din arbetsbelastning, sparar värdefull tid vid idrifttagningen och bidrar till en tillförlitlig process.
Våra gaffelljusbommar är oöverträffade när det gäller noggrannhet, detektering av smådelar och detaljer samt driftsäkerhet.
Det stora urvalet säkerställer den bästa funktionen för praktiskt taget alla applikationskrav:
Rött ljus är en riktig allrounder och är särskilt lätt att ta i drift tack vare sin goda synlighet.
Infrarött ljus är osynligt för det mänskliga ögat, vilket ökar säkerheten och minimerar störningar från omgivande ljus. Användning rekommenderas i kraftigt förorenade miljöer.
Lasrar ger bästa möjliga resultat för exakt positionering och detektering av snabba rörelser
Vinkelfotocellerkan användas specifikt för större objekt. Den speciella utformningen av höljet och strålgeometrin gör det möjligt att närma sig och detektera objekt från nästan alla riktningar eller för särskilt stora objekt.
MiniSlot-sensorer i en särskilt kompakt design är idealiska för utrymmeskrävande automationsapplikationer.
6 Serie
Serie
|
Gaffelbredd | Gränssnitt | Ljustyp | Anslutningssätt | Anslutning 01, konstruktion | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link-Device, Mottakt, Mottakt/IO-Link, NPN, PNP | Laser rödljus, LED rödljus, microSPOT-LED rödljus, Infrarött | Kontakter | M8x1 | ||
30 mm, 80 mm | PNP | Laser rödljus, LED rödljus, Infrarött | Kontakter | M8x1 | ||
50 mm, 80 mm | PNP | LED rödljus, Infrarött | Kabel med kontakt | M12x1 | ||
160 mm | NPN, PNP | Laser rödljus, LED rödljus, Rödljus, Infrarött | Kontakter | M12x1, M8x1 | ||
5 mm | NPN, PNP | LED infrared Infrarött | Kabel, Kontakter | |||
30 mm, 50 mm | IO-Link, Analog, spänning, Analog, ström, PNP | LED rödljus | Kontakter | M12x1 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.