Kapacitiva givarhuvuden för förstärkare
Kapacitiva givare

Tillgänglig i:
24 Versioner
För alla ställen där en givare med inbyggd elektronik inte skulle fungera optimalt erbjuder Balluffs kapacitiva givarhuvuden en precision som säkerställer driften. De lämpar sig för avläsning av vätskeformiga, pastösa och pulverformiga medier – i direktkontakt eller genom upp till 4 mm tjocka väggar av glas eller plast.
Tack vare den kompakta designen är våra lösningar perfekta för trånga utrymmen. Eftersom elektroniken är separat från givarhuvudet.
Välj utföranden med hölje i PTFE eller rostfritt stål, för applikationer i extrema temperaturer eller vid extremt höga tryck. Välj förstärkare med antingen binär eller analog utgång eller IO-Link-gränssnitt. På så sätt hittar du den perfekta lösningen för dina krav.
Särskilda egenskaper
- kapacitiva givarhuvuden i PTFE och hölje i rostfritt stål för extrema temperaturer, extrema tryck och trånga utrymmen
- med separat förstärkare, binär eller analog signal eller IO-Link
- snabb, enkel och kostnadseffektiv montering
- extra robusta varianter för tuffa miljöer
Tillgänglighet
24 Resultat
Beställningskod | Mått | Anslutning | Gränssnitt | Räckvidd | Höljematerial | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS0010BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
Ø 4 x 29 mm | Kabel med kontakt, Snap-In IP40, Binder 719-hona, 2.00 m, PUR | Specialgränssnitt se signalförstärkare (BAE) | 0,1–1 mm | Rostfritt stål (1,4301) | |
![]() BCS0011BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
Ø 5 x 29 mm | Kabel med kontakt, Snap-In IP40, Binder 719-hona, 2.00 m, PUR | Specialgränssnitt se signalförstärkare (BAE) | 0,1–1 mm | Rostfritt stål (1,4301) | |
![]() BCS0013BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
Ø 6,5 x 19 mm | Kabel med kontakt, specialkontakt-specialkontakt, 2,00 m, PUR | Specialgränssnitt se signalförstärkare (BAE) | 0,1–3 mm | Rostfritt stål (1,4301) | |
![]() BCS0014BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
Ø 8 x 25 mm | Kabel med kontakt, specialkontakt-specialkontakt, 2,00 m, PUR | Specialgränssnitt se signalförstärkare (BAE) | 0,1–1,5 mm | Rostfritt stål (1,4301) | |
![]() BCS0015BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
Ø 8 x 28 mm | Kabel med kontakt, specialkontakt-specialkontakt, 2,00 m, PUR | Specialgränssnitt se signalförstärkare (BAE) | 0,1–3 mm | Rostfritt stål (1,4301) | |
![]() BCS0016BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
Ø 10 x 20 mm | Kabel med kontakt, specialkontakt-specialkontakt, 2,00 m, PUR | Specialgränssnitt se signalförstärkare (BAE) | 0,1–4 mm | Rostfritt stål (1,4301) | |
![]() BCS0018BCS M12T4D-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
Ø 12 x 30 mm | Kabel med kontakt, specialkontakt-specialkontakt, 2,00 m, PUR | Specialgränssnitt se signalförstärkare (BAE) | 0,1–4 mm |