Verktygslåda för tillståndskontroll
Övervakning

Tillgänglig i:
1 Versioner
Verktygslådan för tillståndskontroll är en helhetslösning som är lätt att implementera och har ett utmärkt kostnads-nyttoförhållande för övervakning av anläggningar, maskiner och processer. Den innehåller allt du behöver: från sensorer till datainsamling och visualisering. Samtidigt får du stor flexibilitet tack vare kompatibilitet med alla IO-Link-sensorer, men också enkel användning tack vare intuitiv programvara. Med verktygslådan för tillståndskontroll kan du implementera tillståndskontroll helt enligt dina behov på bara några minuter. Detta ger dig snabbt en djupare inblick i maskinernas och systemens faktiska tillstånd, vilket gör att du kan upptäcka avvikelser och problem mycket tidigare.
Specialfunktioner
- Integrerad eftermonteringslösning för övervakning av maskiner och processer
- Hög flexibilitet genom anslutning av upp till fyra godtyckliga IO-Link-sensorer.
- Driftsättning av systemet med plug-and-play, visualisering av data.
- Utgång av varningsmeddelanden när justerbara gränsvärden överskrids.
- Autonomt system med datalagring - oberoende av molnet och maskinens styrsystem.
- Fjärrövervakning från vilken plats som helst genom nätverksintegration
1 Resultat
Beställningskod | Mått | Processor | Arbetsminne | Dataminne | Anslutning kontaktplatser | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
101 x 126 x 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC | 2x LAN: RJ45-hona, 8-polig 4x IO-Link: M8x1-hona, 4-polig, A-kodad PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.