IO-Link trådlös
Intelligent, kommunikativ, trådlös
Vårt trådlösa system består av en master, en hubb och en bridge. IO-Link Wireless är en ny trådlös standard som uppfyller de höga kraven för fabriksautomation. Den trådlösa masterenheten tar inte emot data via kabel som vanligt, utan tar emot sensordata via en brygga eller en hubb via radio. Detta ger avgörande fördelar jämfört med ett trådbundet system - bland annat enklare planering och installation, större flexibilitet i utformning och rörlighet och inget slitage på kontakter eller kablar. Det gör det också lättare att eftermontera befintliga system.
Kort sagt, den trådlösa IO-Link-varianten möjliggör en ännu mer flexibel och hållbar integrering av sensorer/aktuatorer - med den beprövade tillförlitligheten och prestandan hos trådbunden IO-Link.

IO-Link trådlösa nätverksmoduler
- Snabb integration och enkel konfiguration via en integrerad webbserver
- Frekvensområdet 2,4 - 2,483 GHz kan användas licensfritt över hela världen.
- Räckvidd 10-20 m i industriella miljöer
- Snabbt och tillförlitligt (väntetid 5 ms, felfrekvens 10<sup>-9</sup>)
- Enkelt skalbar och expanderbar genom att integrera upp till 40 ytterligare IO-Link-enheter.

Trådlösa IO-Link-enheter
- IO-Link Wireless Sensor/Aktuator Hub ansluter upp till 8 digitala IO:n med IO-Link Wireless System
- IO-Link Wireless Bridge gör standard IO-Link-enheter IO-Link Wireless-kompatibla
- Snabbt och tillförlitligt (väntetid 5 ms, felfrekvens 10<sup>-9</sup>)
- Skyddsklass IP65/IP67
- Enkel anslutning till det trådlösa IO-Link-systemet