Skyddshöljen/mantling och portskydd
Mekaniskt skydd
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718128.png)
Tillgänglig i:
40 Versioner
Våra lättinstallerade skyddshöljen och portskydd garanterar ett säkert skydd i tuffa miljöer. De finns för olika Balluff-produkter, bland annat för givare från M8 till M30. De finns tillgängliga i utföranden av metall och plast – även med PTFE-beläggning – och utmärker sig genom hög beständighet mot temperaturer och kemikalier.
Särskilda egenskaper
- robust konstruktion och hållbara material, skyddsklass IP69K
- ekonomiskt lönsamma, kompakta och enkla att integrera i alla typer av anläggningar
- tillgängliga i utföranden av metall och plast, även med PTFE-beläggning
Tillgänglighet
40 Versioner
Beställningskod | Kort beskrivning | Omgivningstemperatur | Material | Användning | Mått | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
Skyddsmutter | PC ABS | för nätverksmoduler M8 | Ø 9,1 x 8,5 mm | ||
![]() BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
Skyddsmutter | PC ABS (UL-certifierad) | för nätverksmoduler M12 | Ø 14 x 13,2 mm | ||
![]() BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
Portskydd |
Aluminium eloxerad Mässing förnicklad |
för aktiva och passiva splittboxar | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
![]() BAM0114BKS-12-CS-01 |
Skyddsmutter | Mässing förnicklad | för kontakter M12 | Ø 13,5 x 12 mm | ||
![]() BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
Skyddskåpa | PA | för portskydd till nätverksmoduler | Ø 27 x 150 mm | ||
![]() BAM009ZBES 08-SM-1 |
Skyddslock | PTFE | för givare M08 | Ø 10 x 5 mm | ||
![]() BAM00A0BES 08-SM-1F |
Skyddslock | PTFE | för givare M08 | Ø 10 x 9 mm | ||
![]() BAM00C2BES 12-SM-2 |
Skyddslock | POM | för givare M12 | Ø 16 x 10 mm | ||
![]() BAM00C3BES 12-SM-4 |
Givarlock | -73...260 °C | PTFE | för givare M12, för induktiva givare BES M12, för induktiva givare BES | Ø 14,7 x 8,9 mm | |
![]() BAM00EZBES 18-SM-1 |
Skyddslock | PTFE | för givare M18 | Ø 22,00 mm/Ø 18,00 mm x 5,00 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.