Objektiv med C-fattning
Optik
Tillgänglig i:
87 Versioner
Hos Balluff hittar du ett brett sortiment av C-mount-objektiv som täcker alla vanliga fasta brännvidder.
De viktigaste fördelarna
- alla vanliga fasta brännvidder
- konstruerade och testade för industriella miljöer
- fästskruvar för iris/fokus eller infälld iris och motfokus
- varianter med skyddsklass IP67
- lång tillgänglighet
Tillgänglighet
87 Versioner
Beställningskod | Max. Sensor size | Bildupplösning | Brännvidd | Filtergänga, storlek | Minsta objektavstånd (MOD) | Extratext | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW0060LM12HC |
1" | 5 MP | 12.5 mm | M35.5x0.5 | 300 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 1" | |
FHW006CLM35FC24M |
1.1" | 24 MP | 35 mm | M40.5x0.5 | 200 mm | Angle of view refers to a sensor size of 1.1" | |
FHW006MLM35JCM-WP |
2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 200 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" | |
FHW006RLM12JCM-WP |
2/3" | 2 MP | 12 mm | M27x0.5 | 150 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" | |
FHW006ULM5JCM-WP |
2/3" | 2 MP | 5 mm | M40.5x0.5 | 100 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" | |
FHW0071LM16JCM-V |
2/3" | 2 MP | 16 mm | M27x0.5 | 200 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" | |
FHW007PFL-CC7528-2M |
2/3" | 2 MP | 75 mm | M30.5x0.5 | 700 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" | |
FHW007RFL-CC5024A-2M |
2/3" | 2 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" | |
FHW007TFL-CC3516-2M |
2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 400 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" | |
FHW007UFL-CC2514A-2M |
2/3" | 2 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 100 mm | Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3" |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.