Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

LF-datakopplare (125 kHz)

LF (125 kHz)

Tillgänglig i:

3 Versioner

LF-datakopplare från Balluff ger mesta möjliga flexibilitet. De överför data säkert via två olika luftgränssnitt. En beröringsfri överbryggning av de båda övergångarna gör att ingen fast dataöverföring behövs. Datakopplare är användbara överallt där dubbla mekaniska gränssnitt inte kan användas, till exempel vid svängbord, utbytbara verktygshållare eller griparmar. På så sätt kan funktionskommandon även genomföras på tidigare oåtkomliga platser.

Särskilda egenskaper

  • underhållsfri överföring utan mekaniskt slitage
  • snabb och säker signalöverföring
  • olika kabellängder: 1 m, 2 m och 5 m

Tillgänglighet

3 Resultat

Beställningskod Konstruktion 1 Konstruktion 2 Antennform Kabellängd L Höljematerial
Åtgärder

BIS00K1

BIS L-380-ST/10
M30x1,5 rund Mässing, förnicklad

BIS00NR

BIS L-380-22/BU-PU1-00,35
rund 0.35 m ABS, GF16

BIS00JY

BIS L-380-05/BU-PU1-00,5
rund 0.50 m ABS, GF16

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630