PCI Express-kameror

Industriella kameror

Tillgänglig i:

2 Versioner

Vårt toppmoderna PCI Express-kamerasortiment har utformats speciellt för att uppfylla särskilt höga bildkrav.

Genom att använda det plattformsoberoende PCI Express-gränssnittet erbjuder denna kamerafamilj särskilt höga överföringshastigheter. Utan omvägar via ytterligare gränssnitt garanteras en nästan latensfri överföring av bilddata direkt till minnet (DMA - Direct Memory Access). Detta möjliggör applikationer som kräver särskilt hög prestanda samtidigt som de totala systemkostnaderna förblir låga.

Kamerorna är utrustade med de senaste Global Shutter-sensorerna, som ger hög bildkvalitet med liten pixelstorlek och höga överföringshastigheter.

Vår programvara stöder ett brett utbud av processorarkitekturer, säkerställer kompatibilitet och garanterar smidig växling mellan olika hårdvaruplattformar. Adapterkort eller plug-in-kort finns tillgängliga för respektive datorplattform.

Funktioner och fördelar:

  • hög nettodatahastighet på upp till 1600 MB/s
  • utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer upp till 24,6 MPixel
  • latensfri överföring av bilddata
  • oberoende av värdprogramvara tack vare standardgränssnitt
  • Stöd för ett brett utbud av processorarkitekturer baserade på NVIDIA, ARM och x86

2 Versioner

Beställningskod Kapslingsklass Gränssnitt Digitala ingångar Digitala utgångar Höljematerial Dataminne Godkännande/överensstämmelse
Åtgärder

BVS CA-BN - Standard

BVS CA-BN - Standard
IP30 PCIe 4x PNP 4x PNP Aluminium, eloxerad CE, UKCA, WEEE

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink
IP30 PCIe 2x PNP galvaniskt delad
PNP
2x PNP galvaniskt delad
PNP
Aluminium, eloxerad CE, WEEE, UKCA

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630