Inbyggd vision
Bästa utgångsläge för Vision Intelligence
Inbyggda visionlösningar blir allt populärare, oavsett om det beror på begränsat installationsutrymme eller speciella krav som kräver innovativa bildbehandlingslösningar med lokal intelligens. Den förbättrade prestandan hos i synnerhet enkortsdatorer har förstärkt denna trend och möjliggör effektiva, kompakta och mobila tillämpningar för maskinseende. Våra kameramoduler för embedded vision erbjuder flexibilitet, bildkvalitet och prestanda till låg kostnad och ingår i våra kamerakit.
De speciella egenskaperna
- Utrymmesbesparande: redo att användas överallt där installationsutrymmet är begränsat
- Plattformsoberoende: Plug & Play på olika processorarkitekturer
- skräddarsydd: urval av komponenter som passar din tillämpning
Inbyggda PCI Express-kameror
- hög nettodatahastighet på upp till 1600 MB/s
- utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer upp till 24,6 MPixel
- latensfri överföring av bilddata
- oberoende av värdprogramvara tack vare standardgränssnitt
- Stöd för ett brett utbud av processorarkitekturer baserade på NVIDIA, ARM och x86
USB3 Vision Kameror på kretskortsnivå
- universellt USB3 Vision-gränssnitt med upp till 5 Gigabit överföringshastighet
- kompakta varianter på kortnivå som passar för begränsat installationsutrymme
- utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer på upp till 31,5 MPixel
- integrerade Smart Features för snabbare förbehandling av data
- enkel integration tack vare Software Development Kit