Kablar på rulle
Beprövad kvalitet i industrianpassat utförande
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718108.png)
Tillgänglig i:
52 Versioner
Balluff erbjuder kablar på rulle av samma beprövade kvalitet som våra konfektionskablar. Rullkabelsortimentet täcker flera olika material och tvärsnitt.
Här hittar du alltid rätt kablar för din applikation och kan vara säker på att få en slittålig och industrianpassad lösning. Tack vare den anpassningsbara ledarlängden får du stor flexibilitet när du beställer kablar från oss.
De största fördelarna
- anpassningsbara kablar av god kvalitet
- finns med olika material och tvärsnitt
- robust och industritålig design
- valbar ledarlängd
Tillgänglighet
52 Versioner
Beställningskod | Kabel | Antal ledare | Ledararea | Kabeltemperatur, fast dragning | Kabeltemperatur, flexibel dragning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0AC8BCC 0000-0000-00-000-PX0434-10X |
PUR svart, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 4 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
![]() BCC0AC7BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X |
PUR svart, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 3 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
![]() BCC0AC6BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X |
PUR skärmad grön, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 4 | 22 AWG | -20...80 °C | -20...50 °C | |
![]() BCC0AC9BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X |
PUR svart, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 5 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
![]() BCC0ACHBCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X |
PUR svart, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 5 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -25...80 °C | |
![]() BCC0C15BCC 0000-0000-00-000-VX8334-10X |
PVC grå, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 3 | 0.34 mm² | -25...105 °C | -5...105 °C | |
![]() BCC0C1CBCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X |
PUR beständig mot svetsgnistor svart, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 4 | 0.34 mm² | -40...80 °C | -25...80 °C | |
![]() BCC0CMNBCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X |
PUR skärmad svart, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 8 | 0.25 mm² | -40...90 °C | -5...90 °C | |
![]() BCC0E43BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X |
PUR svart, 500 m, Kompatibla med släpkedjor | 4 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
![]() BCC0C1ABCC 0000-0000-00-000-PW3334-10X |
PUR beständig mot svetsgnistor orange, 100 m, Kompatibla med släpkedjor | 3 | 0.34 mm² | -40...80 °C | -25...80 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.