Nätverksmoduler - bästsäljare
Tillgänglig i:
16 Versioner
Samla in decentraliserade sensorsignaler - våra IO-Link-master kännetecknas av effektiv installation och centraliserad parameterisering.
Allt snabbare, mer flexibel, effektivare och mer anpassningsbar produktion kräver sömlös kommunikation från sensorn till internet. Som ett resultat av detta växer mängden data inom tillverkningsprocesser. Detta kräver komponenter som gör denna information tillgänglig. Samtidigt behövs en infrastruktur som transporterar data över alla nivåer.
Har du inte hittat rätt produkt än? Besök vår produktgrupp för nätverksmoduler:
Tillgänglighet
16 Versioner
Beställningskod | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Portklass | Extra gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
16x PNP, typ 2 | 16x PNP | |||
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | Typ A | 8x IO-Link | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | Typ A | 4x IO-Link | |
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
16x PNP, typ 2 | 16x PNP | Typ A | 8x IO-Link | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
8x PNP, Typ 3 | 8x PNP | Typ A | 8x IO-Link | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | Typ A | 8x IO-Link | |
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C08 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | Typ A | 8x IO-Link | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | Typ A | 8x IO-Link | |
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | Typ A | 8x IO-Link | |
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z015 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | Typ A | 8x IO-Link |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.