LF-skriv-/läshuvuden och antenner (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717981.png)
Tillgänglig i:
43 Versioner
Våra applikationsspecifika LF-skriv-/läshuvuden och antenner i industrianpassad design är enkla att integrera i den befintliga anläggningen. Deras robusta höljen med kapslingsklass IP67 garanterar tillförlitlig användning även i krävande industrimiljöer.
Vid behov finns även modeller med kabel eller kontakt att beställa. Upp till fyra skriv-/läshuvuden kan anslutas till processorn BIS V. Skriv-/läsavstånd är beroende av den kombination av skriv-/läshuvud och datamedium som används, vilka dessutom påverkas av driftläget (statiskt eller dynamiskt), monteringsmaterialet samt det fria avståndet till metall.
Särskilda egenskaper
- särskilt verktygs-ID-skriv-/läshuvud, Ø 14,5 mm eller M16 för nedsänkt metallmontering
- tillgängliga kablar: 1 m, 5 m och 10 m
- för att garantera funktionen kan kabeln inte förkortas
- förlängningskabel BCC0FCK krävs för anslutning till BIS V-processorn
- specialmodeller kan beställas efter önskemål
Tillgänglighet
43 Versioner
Beställningskod | Mått | Höljematerial | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
![]() BIS007LBIS C-323/10-S4 |
Ø 30 x 70,5 mm | Rostfritt stål (1,4305), Rostfritt stål (1,4305) | 0...70 °C | |
![]() BIS005WBIS C-300-05 |
Ø 14,5 x 35 mm | Mässing, förnicklad | 0...70 °C | |
![]() BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
![]() BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
![]() BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | |
![]() BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
Ø 16 x 35 mm | Mässing, förnicklad | 0...70 °C | |
![]() BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
Ø 16 x 35 mm | Mässing, förnicklad | 0...70 °C | |
![]() BIS006YBIS C-315/05-S4 |
80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C | |
![]() BIS0078BIS C-319-PU1-05 |
Ø 18 x 80 mm | PBT, blå, Muttrar PA 6,6 svart | 0...70 °C | |
![]() BIS007ABIS C-319/05-S4 |
Ø 18 x 86,5 mm | PBT, blå, Muttrar PA 6,6 svart | 0...70 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.