Kablar med öppen ände
Stort urval av kablar med öppen ände för alla industriområden
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/Anschlussleitungen_G1102.png)
Tillgänglig i:
16 Serie
I vårt omfattande sortiment av industrikablar hittar du alltid rätt anslutning för ditt applikationsområde. Det gör att du alltid kan vara säker på att signaler, data och kraft överförs tillförlitligt.
Olika typer av kablar och kontakter ger dig större flexibilitet vid valet av anslutning.
De största fördelarna
- stort urval för alla industriområden
- flera olika typer av kablar och kontakter
- robust och industritålig design
16 Serie
Serie | Material för kabelhölje | Kabel, antal ledare | Anslutning 01, konstruktion | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
![]() S-BCC SE SCUOskärmade sensorkablar |
TPE, PUR, PVC | 12, 3, 4, 5, 8 | M12x1, M5x0,5, M8x1 | |
![]() S-BCC SE SCSSkärmade sensorkablar |
PUR, PVC | 3, 4, 5, 8 | M12x1, M8x1 | |
![]() S-BCC SE POStrömkablar |
TPE, PUR, PVC | 3, 4, 5 | 7/8", M12x1 | |
![]() S-BCC SE BUSKablar för fältbussar |
PUR, PVC | 2, 3, 4 | M12x1 | |
![]() S-BCC SE VAVentilkablar |
PUR, PVC | 3, 5 | A, DIN-0°, A, DIN-180°, A, DIN-0°/180°, B, DIN-0°, B, DIN-180°, C, DIN-0°/180°, B, ind.-0°, B, ind.-180°, C, ind.-0°/180° | |
![]() S-BCC SE IR SWSvetskablar |
PUR | 3, 4, 5 | M12x1, M8x1 | |
![]() S-BCC SE IR WHögpresterande svetskablar |
TPE, FEP, Silikon | 3, 4 | M12x1, M8x1 | |
![]() S-BCC SE IR VASSSvetskablar VASS-standard |
PUR | 3, 4, 5 | M12x1, M8x1 | |
![]() S-BCC SE AIDASäkerhetskablar AIDA-standard |
PUR | 4, 5, 8 | M12x1, M8x1 | |
![]() S-BCC SE IR CAKemikaliebeständiga kablar (rostfria) |
TPE, PUR, PVC | 3, 4, 5, 8 | M12x1, M8x1 | |
![]() S-BCC SE FBKabel för mat och dryck |
PUR, TPE-V | 4, 5, 8 | 7/8", M12x1 | |
![]() S-BCC SE IR PHKraftiga kablar |
PUR | 3, 4 | M12x1, M8x1 | |
![]() S-BCC SE IR TKablar för höga temperaturer |
PUR | 3, 4 | M12x1, M8x1 | |
![]() S-BCC SE BTLKablar för BTL-produkter |
PUR | 2, 5, 8 | M12x1, M8x1, M16x0,75 | |
![]() S-BCC SE BMLKablar för BML-produkter |
PUR | 12 | M12x1 | |
![]() S-BCC SE BPIKablar för BPI-produkter |
PUR | 11, 19 | M23x1 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.