Nätverksmoduler för CC-Link IE/Field Basic
Nätverksmoduler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/57669_02_P_00_00_00.png)
Tillgänglig i:
1 Versioner
CC-Link IE Field Basic-bussystemet är kompatibelt med 100 Mbit Ethernet-enheter. Det ger optimal prestanda när gigabit-hastighet inte krävs. Detta gör CC-Link IE Field Basic perfekt lämpad för krav på så kallad låg automationsnivå.
Specialfunktioner
- Tillägg av CC-Link IE-kompatibilitet med 100-Mbit Ethernet-enheter
- Stöd för SLMP (Seamless Message Protocol)
- Flexibel användning av dataområden genom att styra två till fem stationer.
- Praktiska diagnostiska alternativ med 24 lysdioder för port- och modulstatus
- För tuffa miljöer: robust IP67 metallhölje
Tillgänglighet
1 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Extra gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
CC-Link IE för universellt fältnätverk | 16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.