System för mätning av absolut vinkel
Magnetkodade givare
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717767.png)
Tillgänglig i:
22 Versioner
De absoluta magnetkodade vinkelmätsystemen från Balluff ger absolut positionsåterkoppling i alla positioner. De kan användas direkt - utan referenskörning. Våra vinkelmätsystem arbetar även med hög precision på stora diametrar, är extremt kompakta och enkla att integrera i motorer.
De speciella egenskaperna
- Energibesparingar tack vare hög precision och noggrannhet
- Låga totalkostnader
- Hög systemtillgänglighet tack vare långtidsstabilt magnetband med Permagnet®-teknik
- Lång livslängd tack vare robust metallhölje
- Enkel och snabb installation med kalibreringsprogramvara
Tillgänglighet
22 Versioner
Beställningskod | Mätområde | Gränssnitt | Upplösning | Läsavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
![]() BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
|||||
![]() BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
48 m |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
![]() BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
![]() BML08FHBML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02 |
2 m |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
![]() BML08NRBML BM1-NG01-BK04-QRF5 |
BiSS-C Digital A/B (RS422) | ≤ 15 bitar | 0.01...0.5 mm | ||
![]() BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
BiSS-C Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
![]() BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
997 mm |
SSI Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0,9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.