Inbyggda PCI Express-kameror
Inbyggd vision
Tillgänglig i:
2 Versioner
Upptäck de inbyggda PCI Express-kamerorna från Balluff, utformade för optimal integrering i din inbyggda lösning.
Det plattformsoberoende PCI Express-gränssnittet garanterar särskilt höga överföringshastigheter. Tack vare DMA - Direct Memory Access - spelas bilddata upp direkt och nästan latensfritt i minnet. Detta gör kamerorna lämpliga inte bara för applikationer som kräver särskilt hög prestanda, utan även för trånga miljöer.
Kamerorna är utrustade med de senaste Sony Pregius- och Pregius S-sensorerna med global slutare, som ger hög bildkvalitet med liten pixelstorlek och snabba överföringshastigheter.
Programvaran stöder olika processorarkitekturer baserade på NVIDIA, ARM och x86. Det är också enkelt att byta mellan olika hårdvaruplattformar, eftersom GenICam GenTL Producer säkerställer sömlös kompatibilitet med befintlig programvara. Adapterkort eller plug-in-kort finns tillgängliga för respektive datorplattform.
Funktioner och fördelar:
- hög nettodatahastighet på upp till 1600 MB/s
- utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer upp till 24,6 MPixel
- latensfri överföring av bilddata
- oberoende av värdprogramvara tack vare standardgränssnitt
- Stöd för ett brett utbud av processorarkitekturer baserade på NVIDIA, ARM och x86
2 Versioner
Beställningskod | Beställningskod | Höljematerial | Åtgärder |
---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
Aluminium, eloxerad | ||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
Aluminium, eloxerad |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.