Unmanaged switches
Switches
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718170.png)
Tillgänglig i:
4 Versioner
Med våra unmanaged switches kan 5- och 8-ports Ethernet-enheter anslutas i stjärnform till en komponent. Våra unmanaged switches har kapslingsklass IP67 och IP20, och stöd för överföringshastigheterna 10 och 100 Mbit/s. Överföringshastigheten ställs automatiskt in via autonegotiation-funktionen.
Med hjälp av autocrossing-funktionen känner modulerna själva av vilken kabeltyp som används. Det gör att du undviker kabelfel.
Särskilda egenskaper
- IP67 och IP20
- överföringshastigheter 10 och 100 Mbit/s
- överföringshastigheten kan ställas in automatiskt via autonegotiation-funktionen
- kabelfel undviks tack vare autocrossing-funktionen
Tillgänglighet
4 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Extra gränssnitt | Anslutning kontaktplatser | Fastsättning | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-hona, 4-polig, D-kodad | 2-hål fastsättning med skruv | IP67, fastskruvat tillstånd | |
![]() BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 5x RJ45-hona, 8-polig | Montering på DIN-skena | IP30 | |
![]() BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-hona, 4-polig, D-kodad | 2-hål fastsättning med skruv | IP67, fastskruvat tillstånd | |
![]() BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 8x RJ45-hona, 8-polig | Montering på DIN-skena | IP30 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.