Absoluta givare
Pulsgivare
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/absolut encoders.png)
Tillgänglig i:
25 Versioner
Absoluta roterande kodare registrerar vinkelpositioner och tilldelar unika värden till de uppmätta signalerna. På grund av den absoluta mätprincipen registreras värdena alltid på nytt och utan hänvisning till tidigare mätningar, vilket innebär att maskinernas och systemens läge alltid kan anges på ett tillförlitligt och entydigt sätt. Beroende på dina krav kan du välja mellan en magnetisk eller optisk kodare och mellan singleturn- eller multiturnvarianten.
Egenskaper och fördelar med absoluta givare
- behöver ingen homing
- ingen dataförlust vid strömavbrott
- korrosionsbeständig design med hölje av rostfritt stål
- robust design för tuffa miljöförhållanden
- bland annat tillgängliga gränssnitt: RS485, SSI, CANopen
- finns som singleturn- eller multiturn-kodare
- optisk för exakta mätningar med hög upplösning eller magnetisk för användning i tuffa miljöer
25 Versioner
Beställningskod | Gränssnitt | Flänstyp | Flänsmaterial | Flange diameter | Axeldiameter | Godkännande/överensstämmelse | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BDG – FXX58-PS/SS Series – ProfinetBDG – FXX58-PS/SS Series – Profinet |
Profinet | Synchro flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX58-PS/SS Series – EtherCATBDG – FXX58-PS/SS Series – EtherCAT |
EtherCAT | Synchro flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX58-BC Series – ProfinetBDG – FXX58-BC Series – Profinet |
Profinet | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX58-BC Series – EtherCATBDG – FXX58-BC Series – EtherCAT |
EtherCAT | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX36-PS/SS Series – CANBDG – FXX36-PS/SS Series – CAN |
CAN | Synchro flange | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX36-PS/SS Series – SSIBDG – FXX36-PS/SS Series – SSI |
SSI | Synchro flange | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485 |
RS485 | Synchro flange | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX36-BM Series – CANBDG – FXX36-BM Series – CAN |
CAN | End hollow shaft | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX36-BM Series – SSIBDG – FXX36-BM Series – SSI |
SSI | End hollow shaft | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – FXX36-BM Series – RS485BDG – FXX36-BM Series – RS485 |
RS485 | End hollow shaft | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.