Adapter
Installationsteknikens problemlösare

Tillgänglig i:
7 Versioner
Det stora adaptersortimentet hjälper dig att snabbt och tillförlitligt ansluta olika typer av kontaktdon.
De finns i olika modellserier, som alla är ytterst robusta och anpassade för industrin, och är därför mycket flexibla.
Särskilda egenskaper
- robust utförande för industrin
- tillförlitlig och snabb anslutning
- hög grad av flexibilitet
M8-, M12- och ventilkontaktadaptrar
Våra M8- och M12-adaptrar och våra ventilkontaktadaptrar är både stöt- och vibrationståliga och uppfyller kapslingsklass IP67.
tål stötar och vibrationer
material av hög kvalitet
IP67
Profibus-adaptrar
För enkel och säker Profibus-anslutning använder du med fördel våra Profibus-adaptrar.
fullständigt skärmat hölje av pressgjuten zink
kopplingsspak som kan användas för extern aktivering av bussterminering
programmerings-/diagnosmöjlighet med en andra D-Sub
olika höljesmodeller
utföranden med plug-and-play och anpassningsbara varianter
Tillgänglighet
7 Resultat
Beställningskod | Anslutning 1 | Anslutning 2 | Kontaktkonfiguration | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
![]() BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
M12x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad | M8x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad | rak (2x) | |
![]() BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
M8x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad | M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad | rak (2x) | |
![]() BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad | M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad | rak (2x) | |
![]() BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad | M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad | rak (2x) | |
![]() BIU0016BIU EM-LP-00007-01 |
D-SUB-Hona, rak, 9-polig | FH34SRJ-12S-0,5SH-Hane, rak, 12-polig | rak (2x) | |
![]() BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
M12x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad | M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad | rak (2x) | |
![]() BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
A, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig | M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad | rak,vinklad |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.