Lutningsgivare med en mätaxel
Lutningsgivare

Tillgänglig i:
24 Versioner
Lutningsgivare BSI med en mätaxel möjliggör mätning på 360° gentemot en axel. På så sätt övervakas rotationsrörelser tillförlitligt och möjliggör kontinuerlig följning. Därför är dessa givare perfekta för optimal processreglering.
Lutningsgivarna med en mätaxel finns med två olika mätprinciper: Vätskebaserade lutningsgivare när hög noggrannhet krävs över hela mät- och temperaturområdet. Och MEMS-baserade lutningsgivare (Micro Electro Mechanical Systems) för applikationer som kräver mer flexibilitet.
Särskilda egenskaper
Vätskebaserade
- finns för både Modbus- och 4–20 mA-gränssnitt
- Stor upprepningsnoggrannhet och precision
- mycket liten temperaturdrift
- robust och kompakt metallhölje
- enkel montering – fyra förborrade hål i höljet
MEMS-baserade
- UL- och CE-godkännande
- gränssnitt: 4–20 mA, 0–10 V
- stort urval av olika mätområden
- flexibel montering tack vare centreringsfunktion (kalibrering)
- två varianter för att täcka in olika krav
- kompakt design som sparar plats
Tillgänglighet
24 Resultat
Beställningskod | Mätprincip | Mätområde | Mätaxlar | Gränssnitt | Anslutning | Höljematerial | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSI001ABSI R65K0-XB-MXS090-S115 |
MEMS-baserat mätsystem | -90 till 90° | 1 | Analog, ström 4–20 mA | Kontakt, M12x1 | Plast | |
![]() BSI0002BSI R11A0-XB-CXS045-S75G |
Fluidbaserat mätsystem | -45–45° | 1 | Analog, ström 4–20 mA | Kontakt, M8x1 | Aluminium | |
![]() BSI0004BSI R11A0-XB-CXP360-S75G |
Fluidbaserat mätsystem | 0–360° | 1 | Analog, ström 4–20 mA | Kontakt, M8x1 | Aluminium | |
![]() BSI000MBSI Q41K0-XA-MXS015-S92 |
MEMS-baserat mätsystem | -15 till 15° | 1 | Analog, spänning 0–10 V | Kontakt, M12x1 | Plast | |
![]() BSI000NBSI Q41K0-XA-MXS030-S92 |
MEMS-baserat mätsystem | -30 till 30° | 1 | Analog, spänning 0–10 V | Kontakt, M12x1 | Plast | |
![]() BSI000RBSI Q41K0-XB-MXS090-S92 |
MEMS-baserat mätsystem | -90 till 90° | 1 | Analog, ström 4–20 mA | Kontakt, M12x1 | Plast | |
![]() BSI000TBSI Q41K0-XA-MXS045-S92 |
MEMS-baserat mätsystem | -45–45° | 1 | Analog, spänning 0–10 V | Kontakt, M12x1 | Plast | |
![]() BSI000UBSI Q41K0-XA-MXS090-S92 |
MEMS-baserat mätsystem | -90 till 90° | 1 | Analog, spänning 0–10 V | Kontakt, M12x1 | Plast | |
![]() BSI0016BSI R65K0-XA-MXP360-S115 |
MEMS-baserat mätsystem | 0–360° | 1 | Analog, spänning 0–10 V | Kontakt, M12x1 | Plast |