In-/utgångshubbar med IO-Link
I/O-moduler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717915.png)
Tillgänglig i:
53 Versioner
Våra in-/utgångshubbar med IO-Link (BNI) lämpar sig med sina robusta höljen riktigt bra för användning under krävande industriförhållanden. I/O-modulerna är uppbyggda av M12- eller M8-kontakter och är enkla och kostnadseffektiva att både installera och underhålla.
Den portspecifika övervakningen av enskilda kanaler känner av kortslutningar, överbelastningar och kabelbrott vid aktuell port. Denna grad av selektiv diagnostisering är unik bland I/O-moduler.
Våra olika varianter av sensorer/aktuatorer BNI erbjuder högsta funktionalitet med bästa möjliga flexibilitet. Dessa produktfamiljer erbjuder varianter för digitala in- och utgångar och för analoga ingångssignaler. Välj rätt enhet enligt dina behov och krav. Beroende på applikationen kan du hantera upp till 16 digitala in- och utgångar (med eller utan separat strömförsörjning för hög belastning) eller upp till 8 analoga signaler.
Beroende på applikationen erbjuder vi olika kapslingar, inklusive plast och metall. Samt olika IP-skyddsklasser.
Särskilda egenskaper
- enkel och kostnadseffektiv att installera och underhålla
- känner av kortslutningar, överbelastningar och kabelbrott vid porten
- Stor flexibilitet tack vare ett brett utbud av varianter
Tillgänglighet
53 Versioner
Beställningskod | Höljematerial | Gränssnitt | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Analoga ingångar | Extrafunktion | Anslutning kontaktplatser | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI005LBNI IOL-302-000-K006 |
PA, transparent | IO-Link 1.1 | 16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad | |||
![]() BNI0008BNI IOL-710-000-K006 |
PA, transparent | IO-Link 1.0 | 8x PNP, typ 2 | 4x analog, spänning (0–10 V) | 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad | |||
![]() BNI00CNBNI IOL-302-S02-Z012 |
Zinkpressgjutgods, förnicklad | IO-Link 1.1 | 16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad | |||
![]() BNI003UBNI IOL-302-000-Z012 |
Zinkpressgjutgods, förnicklad | IO-Link 1.0 | 16x PNP, typ 2 | 16x PNP | 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad | |||
![]() BNI0007BNI IOL-709-000-K006 |
PA, transparent | IO-Link 1.0 | 8x PNP, typ 2 | 4x analog, ström (4–20 mA) | 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad | |||
![]() BNI001YBNI IOL-102-S01-K019 |
PBT, GF | IO-Link 1.0 | 8x PNP, typ 2 | 8x M8x1-hona, 3-polig | ||||
![]() BNI0021BNI IOL-104-000-K021 |
PBT, GF | IO-Link 1.0 | 16x PNP, typ 2 | 8x M8x1-hona, 4-polig | ||||
![]() BNI0022BNI IOL-104-S01-K021 |
PBT, GF | IO-Link 1.0 | 16x PNP, typ 2 | 8x M8x1-hona, 4-polig | ||||
![]() BNI0032BNI IOL-104-000-Z012 |
Zinkpressgjutgods, förnicklad | IO-Link 1.0 | 16x PNP, typ 2 | 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad | ||||
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
Zinkpressgjutgods, förnicklad | IO-Link 1.0 | 8x PNP | 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.