Flänskontakter
Robusta flänskontakter för säker anslutning
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717837.png)
Tillgänglig i:
67 Versioner
Hos Balluff väljer du från ett brett och mångsidig sortiment av flänskontakter i M8 och M12. Kontakterna finns i 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande. De är tillverkade av robust metall, uppfyller kapslingsklass IP67 och är stöt- och vibrationståliga.
Särskilda egenskaper
- med han- och honkontaktdon
- robust metallutförande
- tål stötar och vibrationer
- kapslingsklass IP67
- finns med olika kabellängder
Tillgänglighet
67 Versioner
Beställningskod | Anslutning | Fastsättning | Antal ledare | Ledararea | Kabellängd L | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC09JZBCC M455-0000-1A-RM014-005 |
M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad | M16x1,5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
![]() BCC0E55BCC M458-0000-1A-RM015-005 |
M12x1-hona, rak, 8-polig, A-kodad | M16x1,5 | 8 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
![]() BCC08M1BCC M454-0000-2A-RM020-002 |
M12x1-hane, rak, 4-polig, A-kodad | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
![]() BCC09K0BCC M455-0000-2A-RM014-005 |
M12x1-hane, rak, 5-polig, A-kodad | M16x1,5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
![]() BCC0720BCC A354-0000-10-RN010-020 |
7/8"-hona, rak, 4-polig | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
![]() BCC08M2BCC M455-0000-1A-RM020-002 |
M12x1-hona, rak, 4-polig, A-kodad | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
![]() BCC098RBCC A355-0000-20-RN022-020 |
7/8"-hane, rak, 5-polig | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
![]() BCC099ABCC M454-0000-2A-RM020-005 |
M12x1-hane, rak, 4-polig, A-kodad | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
![]() BCC0CWMBCC M454-0000-1A-RN053-020 |
M12x1-hona, rak, 4-polig, A-kodad | 1/4"-18 NPT | 4 | 22 AWG | 2.00 m | |
![]() BCC0CZ1BCC M454-0000-1A-RN060-020 |
M12x1-hona, rak, 4-polig, A-kodad | 1/2" NPT | 4 | 22 AWG | 2.00 m |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.