Nätaggregat för DIN-skena
Tillförlitlig spänningsförsörjning för montering på DIN-skena
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718055.png)
Tillgänglig i:
8 Versioner
Öka dina applikationers prestanda. Våra kortslutningsskyddade nätaggregat för DIN-skena bidrar till effektiv automatisering. Med en spänning på 24 V och diagnosutgångar för integrering i maskindiagnostik har de världsomspännande godkännanden.
Särskilda egenskaper
- enfas eller trefas
- 75–960 W, parallellkopplad upp till 2,8 kW
- justerbar utgångsspänning
- lysdiod och (digital) utgång för ready- och larm-indikering
- parallell- eller seriekoppling för flexibel anpassning till aktuell applikation (beroende på typ)
- stabil utgångsspänning med mycket lågt rippel
- framkurva eller hiccup-läge vid kortslutning
- metallhölje eller metall- och plasthölje
Tillgänglighet
8 Versioner
Beställningskod | Fastsättning | Nominell utgångsström | Nominell utgångsspänning DC | Kapslingsklass | Anslutning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE0117BAE PS-XA-3Y-24-200-022 |
Montering på DIN-skena | 20 A | 24 V | IP20 | Klämma, 0,25 mm² - 4 mm² | |
![]() BAE0111BAE PS-XA-1W-24-025-016 |
Montering på DIN-skena | 3.12 A | 24 V | IP20 | Klämma, 0,25 mm² - 2,5 mm² | |
![]() BAE0112BAE PS-XA-1W-24-050-017 |
Montering på DIN-skena | 5 A | 24 V | IP20 | Klämma, 0,25 mm² - 4 mm² | |
![]() BAE0113BAE PS-XA-1W-24-100-018 |
Montering på DIN-skena | 10 A | 24 V | IP20 | Klämma, 0,25 mm² - 4 mm² | |
![]() BAE0114BAE PS-XA-1W-24-200-019 |
Montering på DIN-skena | 20 A | 24 V | IP20 | Klämma, 0,25 mm² - 4 mm² | |
![]() BAE0115BAE PS-XA-3Y-24-050-020 |
Montering på DIN-skena | 5 A | 24 V | IP20 | Klämma, 0,25 mm² - 4 mm²; 0,5 mm² - 10 mm² | |
![]() BAE0116BAE PS-XA-3Y-24-100-021 |
Montering på DIN-skena | 10 A | 24 V | IP20 | Klämma, 0,25 mm² - 4 mm² | |
![]() BAE0118BAE PS-XA-3Y-24-400-023 |
Montering på DIN-skena | 40 A | 24 V | IP20 | Klämma, 0,25 mm² - 4 mm²; 0,5 mm² - 10 mm² |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.